Roulement à aiguilles, bague intérieure
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 22 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 17 mm |
F - Cote sous Rouleaux | 28 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
Trou de graissage sur bague intégrieure | Non/No |
t - Longueur chanfrein BI | 1,8 mm |
Classe de précision | P0 |
Masse | 0,03 kg |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 24 mm |
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,3 mm |