Roulement à aiguilles, bague intérieure
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 17 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 45 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
| Trou de graissage sur bague intégrieure | Non/No |
| t - Longueur chanfrein BI | 2 mm |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,043 kg |

| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 42 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,3 mm |