Bagues intérieures

1R60X70X30 - NTN

1R60X70X30

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure30 mm
F - Cote sous Rouleaux70 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI2,2 mm
Classe de précisionP0
Masse0,232 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI65 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm