Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 25 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 17 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 34,5 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 51,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Nb de trous de lubrification 0 b - Largeur rainure 0 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,257 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 51,1 kN C0 - Capacité Charge Statique 40,3 kN Cu - Charge limite à la fatigue 4,9 kN e - Coefficient 0.29 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.28 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.33 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.47 N ref - Vitesse thermique de référence 8800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 14000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,824 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 7,176 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,819 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,41 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,402 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 32 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 55 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors