• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

21306VC3 - SNR

21306VC3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure40,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure59,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,394 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique64,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique52,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6,1 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.39
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.45
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.64
N ref - Vitesse thermique de référence7800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,856 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,144 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,973 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,487 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,405 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI37 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image