Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 30 mm D - Diamètre Extérieur 72 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 19 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 40,8 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 59,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Nb de trous de lubrification 0 b - Largeur rainure 0 mm k - Diamètre trou 0 mm Référence du manchon associé H306 Classe de Jeu Radial CN Masse 0,384 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 64,6 kN C0 - Capacité Charge Statique 52,1 kN Cu - Charge limite à la fatigue 6,1 kN e - Coefficient 0.28 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.39 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.45 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.64 N ref - Vitesse thermique de référence 7800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 12000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,856 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 7,144 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,973 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,487 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,405 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 37 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 33 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 6 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 65 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors