Roulements à rotule sur rouleaux

21308V - SNR

21308V

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure53,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure75,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,715 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique97,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique86,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue10,6 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.5
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.55
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.8
N ref - Vitesse thermique de référence6400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,797 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,203 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,561 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,781 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,414 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI49 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE81 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image