Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 50 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 110 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 27 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 66,8 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 92,4 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Nb de trous de lubrification | 0 |
| b - Largeur rainure | 0 mm |
| k - Diamètre trou | 0 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 1,251 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 142 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 134 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 16,3 kN |
| e - Coefficient | 0.25 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.65 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.71 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.04 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 5400 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 7600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 6,271 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 8,729 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,861 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,931 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,418 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 61 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 99 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |