Roulements à rotule sur rouleaux

21310VKC3 - SNR

21310VKC3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure27 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure66,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure92,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Référence du manchon associéH310
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,226 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique142 kN
C0 - Capacité Charge Statique134 kN
Cu - Charge limite à la fatigue16,3 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.65
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.71
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.04
N ref - Vitesse thermique de référence5400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique7600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,271 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,729 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,861 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,931 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,418 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI61 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon55 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE99 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image