Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

21311VW33 - SNR

21311VW33

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure29 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure73,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure102 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure10,18 mm
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,537 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique172 kN
C0 - Capacité Charge Statique164 kN
Cu - Charge limite à la fatigue20 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.76
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.83
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.21
N ref - Vitesse thermique de référence5000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,26 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,74 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,81 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,905 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,417 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI66 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE109 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image