Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 33 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 85,8 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 119,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 0 b - Largeur rainure 0 mm k - Diamètre trou 0 mm Référence du manchon associé H313 Classe de Jeu Radial C3 Masse 2,38 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 224 kN C0 - Capacité Charge Statique 215 kN Cu - Charge limite à la fatigue 25,8 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.84 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.91 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.33 N ref - Vitesse thermique de référence 4400 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 5900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,245 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,755 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,739 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,87 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 77 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 70 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 6 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 128 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors