Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 75 mm D - Diamètre Extérieur 160 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 37 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 97,7 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 136 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 0 b - Largeur rainure 0 mm k - Diamètre trou 0 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 3,59 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 280 kN C0 - Capacité Charge Statique 274 kN Cu - Charge limite à la fatigue 31,7 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.87 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.93 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.37 N ref - Vitesse thermique de référence 4000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 5200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,255 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,745 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,791 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,896 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,417 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 87 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 148 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors