Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 85 mm D - Diamètre Extérieur 180 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 41 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 153,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm Nb de trous de lubrification 0 b - Largeur rainure 0 mm k - Diamètre trou 0 mm Référence du manchon associé H317 Classe de Jeu Radial C3 Masse 5,16 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 341 kN C0 - Capacité Charge Statique 344 kN Cu - Charge limite à la fatigue 38,4 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.93 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.99 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.46 N ref - Vitesse thermique de référence 3600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 4600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,705 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 9,295 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,949 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,975 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 99 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 91 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 7 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 166 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2,5 mm
Industry Calcul Factors