Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 90 mm D - Diamètre Extérieur 190 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 43 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 161,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm Nb de trous de lubrification 0 b - Largeur rainure 0 mm k - Diamètre trou 0 mm Référence du manchon associé H318 Classe de Jeu Radial C3 Masse 6,03 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 370 kN C0 - Capacité Charge Statique 377 kN Cu - Charge limite à la fatigue 41,3 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.93 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 3 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.47 N ref - Vitesse thermique de référence 3400 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 4300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,72 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 9,28 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,024 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,012 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,42 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 104 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 96 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 7 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 176 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2,5 mm
Industry Calcul Factors