Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 100 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 215 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 47 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 137 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 178,7 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
| Nb de trous de lubrification | 4 |
| b - Largeur rainure | 9 mm |
| k - Diamètre trou | 5 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 8,89 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 410 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 465 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 42,5 kN |
| e - Coefficient | 0.22 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.94 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 3.01 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.48 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 2600 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 2000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 114 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 201 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2,5 mm |