Roulements à rotule sur billes

2209SK - NTN

2209SK

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Référence du manchon associéH309X
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,556 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique23,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,15 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,51 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.2
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.1
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.2
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI51,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI57 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon49 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined