Roulements à rotule sur billes

2210 - SNR

2210

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure62,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure77 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,584 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique23 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,39 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.31
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.41
N ref - Vitesse thermique de référence7400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,222 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,778 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,171 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,586 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,433 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI56,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined