Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, alésage conique, joints frottants des deux côtés
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 50 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 90 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 23 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 60,5 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 79,8 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Référence du manchon associé | H310 |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,59 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 22,7 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 8,1 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,37 kN |
| e - Coefficient | 0.2 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 3.32 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 3.17 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.9 |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 4000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 7,776 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 10,224 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 7,152 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,576 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,432 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 56,5 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 59 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 55 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 10 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 83,5 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |