Roulements à rotule sur billes

2211 - SNR

2211

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure69,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure85,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,788 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique26,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique9,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,45 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.37
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.26
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.5
N ref - Vitesse thermique de référence6900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique8400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,252 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,748 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,352 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,676 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,434 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI63 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined