Retour

2211EEG15 - SNR

2211EEG15

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 55 mm
Diamètre Extérieur (D) 100 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 25 mm
Diamètre ext. bague int. d1 67,3 mm
Diamètre int. bague ext. (D1) 88,8 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 1,5 mm
Coef (e) 0.19
Coef charge axiale inférieur (Y1) 3.31
Coef charge axiale supérieur (Y2) 5.12
Coef charge statique axiale (Y0) 3.47
Classe de Jeu Radial CN
Classe de précision P0
Masse 0,82 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 26,8 kN
Capacité Charge Statique (C0) 10 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 0,45 kN
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 3600 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 63 mm
Diamètre maxi épaulement BI (da max) 67,3 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 92 mm
Rayon maxi de raccordement arbre & logement (ra max) 1,5 mm
Product classification image