Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 120 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 31 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 82,2 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 102,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Référence du manchon associé H313 Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 1,419 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 43 kN C0 - Capacité Charge Statique 16,4 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,75 kN e - Coefficient 0.28 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.34 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.23 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.45 N ref - Vitesse thermique de référence 6400 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 7100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,701 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,299 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,667 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,334 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,428 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 73 mm da max - Diamètre max épaulement BI 79 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 70 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 8 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 112 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm