Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 65 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 120 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 31 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 82,2 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 102,4 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Référence du manchon associé | H313 |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 1,419 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 43 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 16,4 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,75 kN |
| e - Coefficient | 0.28 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.34 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.23 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.45 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 6400 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 7100 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 7,701 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 10,299 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 6,667 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,334 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,428 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 73 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 79 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 70 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 8 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 112 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |