Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 75 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 130 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 31 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Référence du manchon associé | H315X |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 1,6 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 44,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 17,8 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 1,2 kN |
| e - Coefficient | 0.25 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.6 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.5 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.9 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 5300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4300 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 83 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 93 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 80 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 12 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 122 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |