Roulements à rotule sur billes

2216KC3 - SNR

2216KC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure99 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure120,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Référence du manchon associéH316
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse2,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique48,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique19,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,86 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.61
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.49
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.86
N ref - Vitesse thermique de référence5400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,712 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,288 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,526 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,763 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,436 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI89 mm
da max - Diamètre max épaulement BI96 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon85 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon12 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE131 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined