Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur billes

2219SK - NTN

2219SK

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure43 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Référence du manchon associéH319X
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse3,96 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique84 kN
C0 - Capacité Charge Statique34,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.5
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.4
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI106 mm
da max - Diamètre max épaulement BI117 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon102 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon9 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE159 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined