Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 25 mm D - Diamètre Extérieur 52 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 18 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 30,5 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 45,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 3 mm k - Diamètre trou 1,5 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 0,155 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 57,3 kN C0 - Capacité Charge Statique 46,1 kN Cu - Charge limite à la fatigue 5,6 kN e - Coefficient 0.34 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.96 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.98 N ref - Vitesse thermique de référence 13000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 17000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 5,645 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,355 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,85 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,425 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,403 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 30,6 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 46,4 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors