Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22206EAC3 - SNR

22206EAC3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure37,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure54,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,272 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique75,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique64,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7,9 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.15
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.2
N ref - Vitesse thermique de référence11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,147 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,853 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,249 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,625 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,41 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI35,6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE56,4 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image