Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 30 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 20 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 54,3 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 4,39 mm k - Diamètre trou 2 mm Référence du manchon associé H306 Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,269 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 71,9 kN C0 - Capacité Charge Statique 60,2 kN Cu - Charge limite à la fatigue 7,3 kN e - Coefficient 0.31 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.1 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.15 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.2 N ref - Vitesse thermique de référence 11000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 14000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 35,6 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 33 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 56,4 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors