• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22207EG15W33C3 - SNR

22207EG15W33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage polyamide, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure45,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure63 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure4,9 mm
k - Diamètre trou2 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,42 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique100 kN
C0 - Capacité Charge Statique92 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11,2 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.16
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.21
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.29
N ref - Vitesse thermique de référence9500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,675 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,325 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,753 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,877 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,417 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI42 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image