Roulements à rotule sur rouleaux

22207EMKW33 - NTN

22207EMKW33

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure63 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure4,9 mm
k - Diamètre trou2 mm
Référence du manchon associéH307
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,43 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique100 kN
C0 - Capacité Charge Statique92 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11,2 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.16
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.21
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.29
N ref - Vitesse thermique de référence9500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI42 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon39 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image