Roulements à rotule sur rouleaux

22208EAW33C5 - SNR

22208EAW33C5

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure50,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure70,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure5,38 mm
k - Diamètre trou2,5 mm
Classe de Jeu RadialC5
Masse0,515 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique116 kN
C0 - Capacité Charge Statique105 kN
Cu - Charge limite à la fatigue12,8 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.41
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.47
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.68
N ref - Vitesse thermique de référence8200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,64 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,36 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,618 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,809 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,415 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI47 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image