Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
40 mm
D - Diamètre Extérieur
80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
23 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
70,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,1 mm
Nb de trous de lubrification
0
b - Largeur rainure
0 mm
k - Diamètre trou
0 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
0,53 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
110 kN
C0 - Capacité Charge Statique
98 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
12 kN
e - Coefficient
0.27
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.41
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.47
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.68
N ref - Vitesse thermique de référence
8300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
6,225 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
8,775 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
5,618 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
2,809 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,415 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI
0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI
47 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
73 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement