• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22209EAKW33ZZ - SNR

22209EAKW33ZZ

ROX est une solution brevetée conçue pour les applications de convoyage dans des environnements pollués : plus l'environnement est difficile, plus ses performances sont élevées. ROX est idéal pour les applications dans des secteurs tels que l'exploitation minière et les carrières, le ciment, la pâte à papier et le papier, le recyclage et l'acier.

Conçu pour les responsables de maintenance, ROX optimise la production en réduisant considérablement les temps d'arrêt : durée de vie des roulements multipliée par plus de 2, lubrification réduite de plus de 50 % par rapport aux solutions ouvertes grâce aux déflecteurs métalliques nitrurés (ZZ).

Les déflecteurs soudés sur la cage permettent de contrôler le désalignement des roulements et le jeu radial lors de l'assemblage. La vitesse, la température, l'assemblage, le réglage et les accessoires sont identiques à ceux de la version ouverte standard équivalente. Il est également 100 % compatible avec les roulements standard haut de gamme (ISO).

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure54,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure75,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure5,83 mm
k - Diamètre trou2,5 mm
Référence du manchon associéH309
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,58 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique121 kN
C0 - Capacité Charge Statique113 kN
Cu - Charge limite à la fatigue13,8 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.58
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.64
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.94
N ref - Vitesse thermique de référence7400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,154 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,846 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,068 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,034 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,421 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI54,9 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI52 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon50 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image