Retour

22209EG15KW33C3 - SNR

22209EG15KW33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage polyamide, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

product label

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN-SNR offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 45 mm
Diamètre Extérieur (D) 85 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 23 mm
Diamètre ext. bague int. (d2) 54,9 mm
Diamètre int. bague ext. (D1) 75,6 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 1,1 mm
Nbr de trous de lubrification 3
Largeur rainure (b) 5,83 mm
Diamètre trou (k) 2,5 mm
Référence du manchon associé H309
Coef (e) 0.26
Coef charge axiale inférieur (Y1) 2.64
Coef charge axiale supérieur (Y2) 3.94
Coef charge statique axiale (Y0) 2.58
Classe de Jeu Radial C3
Masse 0,552 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 121 kN
Capacité Charge Statique (C0) 113 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 13,8 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 7400 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 9800 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C

AJUSTEMENTS

Diamètre maxi épaulement BI (da max) 0 mm
Diamètre mini épaulement BI (da min) 52 mm
Diamètre mini Passage Manchon (db) 50 mm
Longueur mini Passage Manchon (Ce) 7 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 78 mm
Rayon maxi de raccordement arbre & logement (ra max) 1 mm
Product classification image
Calcul factors image