Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22209EMC3 - SNR

22209EMC3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure75,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,595 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique116 kN
C0 - Capacité Charge Statique106 kN
Cu - Charge limite à la fatigue12,9 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.58
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.64
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.94
N ref - Vitesse thermique de référence7500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,733 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,267 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,068 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,034 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,421 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI52 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image