Roulements à rotule sur rouleaux

22210EAKW33ZZ - SNR

22210EAKW33ZZ

ROX est une solution brevetée conçue pour les applications de convoyage dans des environnements pollués : plus l'environnement est difficile, plus ses performances sont élevées. ROX est idéal pour les applications dans des secteurs tels que l'exploitation minière et les carrières, le ciment, la pâte à papier et le papier, le recyclage et l'acier.

Conçu pour les responsables de maintenance, ROX optimise la production en réduisant considérablement les temps d'arrêt : durée de vie des roulements multipliée par plus de 2, lubrification réduite de plus de 50 % par rapport aux solutions ouvertes grâce aux déflecteurs métalliques nitrurés (ZZ).

Les déflecteurs soudés sur la cage permettent de contrôler le désalignement des roulements et le jeu radial lors de l'assemblage. La vitesse, la température, l'assemblage, le réglage et les accessoires sont identiques à ceux de la version ouverte standard équivalente. Il est également 100 % compatible avec les roulements standard haut de gamme (ISO).

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure59,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure80,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure5,83 mm
k - Diamètre trou2,5 mm
Référence du manchon associéH310
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,616 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique130 kN
C0 - Capacité Charge Statique124 kN
Cu - Charge limite à la fatigue15,1 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.78
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.84
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.23
N ref - Vitesse thermique de référence6700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,631 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,37 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,341 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,171 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,424 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI59,5 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI57 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon55 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon9 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image