Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 55 mm |
D - Diamètre Extérieur | 100 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 25 mm |
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 66 mm |
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 89,7 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
Nb de trous de lubrification | 3 |
b - Largeur rainure | 6,35 mm |
k - Diamètre trou | 3 mm |
Classe de Jeu Radial | CN |
Masse | 0,85 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 155 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 148 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 18 kN |
e - Coefficient | 0.23 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.89 |
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.95 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.39 |
Nref - Vitesse thermique de référence | 6100 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 8200 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 7,618 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 10,382 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,423 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 6,287 Hz |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da max - Diamètre max épaulement BI | 66 mm |
da min - Diamètre mini épaulement BI | 64 mm |
db - Diamètre mini Passage Manchon | 0 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 91 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |