Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 120 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 31 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 78,2 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 107 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 7,83 mm k - Diamètre trou 3,5 mm Référence du manchon associé H313 Classe de Jeu Radial C3 Masse 1,45 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 226 kN C0 - Capacité Charge Statique 224 kN Cu - Charge limite à la fatigue 27,3 kN e - Coefficient 0.24 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.73 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.79 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.15 N ref - Vitesse thermique de référence 5300 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 6900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 74 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 70 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 8 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 111 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm
Industry Calcul Factors