Roulements à rotule sur rouleaux

22213EMW33C4 - SNR

22213EMW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure107 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,83 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse1,589 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique217 kN
C0 - Capacité Charge Statique212 kN
Cu - Charge limite à la fatigue25,9 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.73
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.79
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.15
N ref - Vitesse thermique de référence5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,174 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,826 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,175 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,088 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,422 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI74 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE111 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image