Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
70 mm
D - Diamètre Extérieur
125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
31 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
84,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
112,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
Nb de trous de lubrification
0
b - Largeur rainure
0 mm
k - Diamètre trou
0 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
1,63 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
235 kN
C0 - Capacité Charge Statique
240 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
29,3 kN
e - Coefficient
0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.94
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
3.01
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
4.48
N ref - Vitesse thermique de référence
4900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
6500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
8,101 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
10,899 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
6,573 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
3,287 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,426 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI
0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI
79 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
116 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement