• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22215EAW33ZZC3 - SNR

22215EAW33ZZC3

ROX est une solution brevetée conçue pour les applications de convoyage dans des environnements pollués : plus l'environnement est difficile, plus ses performances sont élevées. ROX est idéal pour les applications dans des secteurs tels que l'exploitation minière et les carrières, le ciment, la pâte à papier et le papier, le recyclage et l'acier.

Conçu pour les responsables de maintenance, ROX optimise la production en réduisant considérablement les temps d'arrêt : durée de vie des roulements multipliée par plus de 2, lubrification réduite de plus de 50 % par rapport aux solutions ouvertes grâce aux déflecteurs métalliques nitrurés (ZZ).

Les déflecteurs soudés sur la cage permettent de contrôler le désalignement des roulements et le jeu radial lors de l'assemblage. La vitesse, la température, l'assemblage, le réglage et les accessoires sont identiques à ceux de la version ouverte standard équivalente. Il est également 100 % compatible avec les roulements standard haut de gamme (ISO).

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure88,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure117,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,37 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,72 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique244 kN
C0 - Capacité Charge Statique249 kN
Cu - Charge limite à la fatigue29,9 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.06
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.13
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.67
N ref - Vitesse thermique de référence4600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,127 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,873 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,707 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,354 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,428 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI88,4 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI84 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE121 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image