Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 75 mm D - Diamètre Extérieur 130 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 31 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 117,8 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 7,37 mm k - Diamètre trou 3,5 mm Référence du manchon associé H315 Classe de Jeu Radial CN Masse 1,68 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 244 kN C0 - Capacité Charge Statique 249 kN Cu - Charge limite à la fatigue 29,9 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Coefficient charge statique axiale 3.06 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 3.13 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.67 N ref - Vitesse thermique de référence 4600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 6200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 8,127 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,873 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,707 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,354 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,428 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 84 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 80 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 12 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 121 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm
Industry Calcul Factors