ROX est une solution brevetée conçue pour les applications de convoyage dans des environnements pollués : plus l'environnement est difficile, plus ses performances sont élevées. ROX est idéal pour les applications dans des secteurs tels que l'exploitation minière et les carrières, le ciment, la pâte à papier et le papier, le recyclage et l'acier.
Conçu pour les responsables de maintenance, ROX optimise la production en réduisant considérablement les temps d'arrêt : durée de vie des roulements multipliée par plus de 2, lubrification réduite de plus de 50 % par rapport aux solutions ouvertes grâce aux déflecteurs métalliques nitrurés (ZZ).
Les déflecteurs soudés sur la cage permettent de contrôler le désalignement des roulements et le jeu radial lors de l'assemblage. La vitesse, la température, l'assemblage, le réglage et les accessoires sont identiques à ceux de la version ouverte standard équivalente. Il est également 100 % compatible avec les roulements standard haut de gamme (ISO).
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 80 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 140 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 33 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 94,9 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 127 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 |
| b - Largeur rainure | 7,87 mm |
| k - Diamètre trou | 3,5 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 2,152 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 278 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 287 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 33,8 kN |
| e - Coefficient | 0.22 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 3.07 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 3.14 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.67 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 4300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 5800 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 8,123 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 10,877 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 6,684 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,342 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,428 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 94 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 91 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 0 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 129 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |
Industry Calcul Factors