Roulements à rotule sur rouleaux

22216EMW33C4 - SNR

22216EMW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure126,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,87 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse2,157 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique267 kN
C0 - Capacité Charge Statique272 kN
Cu - Charge limite à la fatigue32 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.06
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.13
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.67
N ref - Vitesse thermique de référence4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,695 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,305 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,681 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,341 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,427 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI91 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE129 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image