Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22217EAW33ZZC3 - SNR

22217EAW33ZZC3

ROX est une solution brevetée conçue pour les applications de convoyage dans des environnements pollués : plus l'environnement est difficile, plus ses performances sont élevées. ROX est idéal pour les applications dans des secteurs tels que l'exploitation minière et les carrières, le ciment, la pâte à papier et le papier, le recyclage et l'acier.

Conçu pour les responsables de maintenance, ROX optimise la production en réduisant considérablement les temps d'arrêt : durée de vie des roulements multipliée par plus de 2, lubrification réduite de plus de 50 % par rapport aux solutions ouvertes grâce aux déflecteurs métalliques nitrurés (ZZ).

Les déflecteurs soudés sur la cage permettent de contrôler le désalignement des roulements et le jeu radial lors de l'assemblage. La vitesse, la température, l'assemblage, le réglage et les accessoires sont identiques à ceux de la version ouverte standard équivalente. Il est également 100 % compatible avec les roulements standard haut de gamme (ISO).

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure100,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure136,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,05 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse2,64 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique324 kN
C0 - Capacité Charge Statique330 kN
Cu - Charge limite à la fatigue38 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.01
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.07
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.58
N ref - Vitesse thermique de référence4100 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,634 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,366 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,369 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,185 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,424 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI100,7 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI96 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE139 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image