Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 85 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 150 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 36 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 136,5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 |
| b - Largeur rainure | 7,05 mm |
| k - Diamètre trou | 3,5 mm |
| Classe de Jeu Radial | C4 |
| Masse | 2,6 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 324 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 330 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 38 kN |
| e - Coefficient | 0.22 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 3.01 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 3.07 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.58 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 4100 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 5400 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 7,634 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 10,366 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 6,369 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,185 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,424 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 96 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 139 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |