Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 110 mm D - Diamètre Extérieur 200 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 53 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 178,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 11,73 mm k - Diamètre trou 6 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 7,224 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 602 kN C0 - Capacité Charge Statique 643 kN Cu - Charge limite à la fatigue 68,4 kN e - Coefficient 0.25 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.63 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.69 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4 N ref - Vitesse thermique de référence 3300 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 4100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 122 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 188 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors