Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 120 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 215 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 58 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 141,9 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 192,3 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 |
| b - Largeur rainure | 12,16 mm |
| k - Diamètre trou | 6 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 8,693 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 688 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 753 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 78,2 kN |
| e - Coefficient | 0.25 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.68 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.74 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.08 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 3000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 3800 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 132 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 203 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |