• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22224EMW33C4 - SNR

22224EMW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure58 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure192,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure12,16 mm
k - Diamètre trou6 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse8,78 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique688 kN
C0 - Capacité Charge Statique753 kN
Cu - Charge limite à la fatigue78,2 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.68
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.74
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.08
N ref - Vitesse thermique de référence3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,618 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,382 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,274 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,137 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI132 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE203 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image