Roulements à rotule sur rouleaux

22226EAW33C5 - SNR

22226EAW33C5

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur230 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure64 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure151,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure205,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure13,21 mm
k - Diamètre trou6 mm
Classe de Jeu RadialC5
Masse10,771 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique808 kN
C0 - Capacité Charge Statique898 kN
Cu - Charge limite à la fatigue91,4 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.63
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.69
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4
N ref - Vitesse thermique de référence2800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,606 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,394 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,213 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,107 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI144 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE216 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image